Marco B.7, 3 elementos , antracita, mate 10136626

EAN
4011334376682
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
18,44 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.6 mm
  • Altura
    95 mm
  • Ancho
    232 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color
    gris antracita
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER B.7
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.