10136186

EAN
4011334481133
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
22,47 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    95.2 mm
  • Ancho
    237.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 7021 - Gris negruzco
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    satinado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.