Marco 3 el. V Q.x portaet. bl. polar 10136019

EAN
4011334312437
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
50,51 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    222.5 mm
  • Ancho
    80.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Duroplástico
  • Superficie
    satinado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores, Para montaje vertical
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER Q.1
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.