Marco 3E, R.1 hormigón / negro 10132374

EAN
4011334412915
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
190,82 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    223.2 mm
  • Ancho
    81.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Colores especiales de líneas de diseño
    gris/negro
  • Color
    Gris
  • Material / elaboración
    Hormigón abrillantado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    no aplica
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal ; Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER R.1
Instrucciones
  • Texto particular
    El color del material superficial puede variar con la incidencia de la luz UV. ; ¡Atención! Producto natural de material de poro abierto que es sensible a la grasa y a la suciedad. ; ¡Atención! Es posible realizar el montaje sobre una superficie de soporte plana. Los tornillos de las tapas solamente deben {\b apretarse con la mano}.
  • Texto de la nota
    No es adecuado para la instalación empotrada protegida contra el agua IP44.
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.