Marco con portaetiquetas 3EV, R.3, blanco polar, brillo 10132269

EAN
4011334393276
Cantidad
2 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
14,27 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    222.7 mm
  • Ancho
    80.7 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    3
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Material de impresión
    ASA blanco polar
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Configuración
  • Parámetros de sombreado
    R1_biały
  • Parámetros de láser
    R1_weiß
Equipo
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER R.3
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.