Marco B.3, 2E, aluminio, negro/blanco polar 10123025

EAN
4011334384663
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
35,06 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.5 mm
  • Altura
    90.7 mm
  • Ancho
    152.1 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Aluminio negro/blanco polar
  • Color
    Negro
  • Material / elaboración
    Aluminio anodizado
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    anodizado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal ; Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER B.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.