Marco 2E, R.1 piel marrón / negro 10122364

EAN
4011334412991
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
64,96 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    81.2 mm
  • Ancho
    152.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    2
Materiales, acabados, colores
  • Colores especiales de líneas de diseño
    marrón/negro
  • Color
    Marrón
  • Color
    marrón oscuro
  • Color RAL
    RAL 8017 - Chocolate
  • Material / elaboración
    Cuero estampado
  • Material
    Cuero
  • Material/superficie
    Material de alta calidad y resistente que gracias a las diferentes estructuras y matices de color, destaca el carácter individual, Superficie estructurada
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    no aplica
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal, Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER R.1
Instrucciones
  • Texto particular
    Con los toques y con la influencia de la luz, con el tiempo puede crearse la pátina típica del cuero real. ; ¡Atención! Producto natural de material de poro abierto que es sensible a la grasa y a la suciedad. ; La forma del material superficial puede cambiar con la variación de la temperatura y de la humedad y su color puede cambiar con la incidencia de la luz UV.
  • Texto de la nota
    No es adecuado para la instalación empotrada protegida contra el agua IP44.
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.