Marco 2 elementos, R.1, cristal negro, brillo 10122116

EAN
4011334392583
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
71,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    152.2 mm
  • Ancho
    81.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    2
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER R.1
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.