Marco 2E, R.Classic, cristal negro 10122016

EAN
4011334392309
Cantidad
5 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
75,89 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    9.9 mm
  • Altura
    81.2 mm
  • Ancho
    152.2 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Vidrio negro
  • Color
    Negro
  • Color
    negro intenso
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Material
    cristal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal, Fijación de conectores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    SERIE R.CLASSIC
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.