Bausatz, universN, 750x750mm, Berührungsschutzabdeckung UC53BA
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör 3 Produkte verfügbar
-
Kabelführung für Gehäuse/Schränke 3 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe750 mm
-
Breite750 mm
-
Tiefe100 mm
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffPolystyrol (PS)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UC53BA
-
Montageanleitung
Montageanleitung BS BA
Montageanleitung International 2010-07-28
PDF365,66 kBMontageanleitung UC**BA
Montageanleitung International 2011-02-10
PDF371,58 kB -
Technische Broschüre
Niederspannungsverteilung
Das Hager-Systemangebot (12DE0046)
PDF3,29 MBunivers N - Energie verteilen mit System
Verteilen. Schützen. Planen. (22DE0011-22)
PDF8,33 MB -
Katalog
univers N Bausteine/Bausätze
Bestellübersicht Mai 2022 (22DE0147)
PDF5,62 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Verteiler-Innenausbausystem
Stand: 01.04.2022
PDF3,15 MB -
Tools
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-04-25
PDF724,19 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-04-25
PDF691,27 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-03-30
PDF530,77 kB
Ausschreibungstext
Verteiler-Innenausbausystem univers N Bausätze nach DIN EN 61439-1+2 bzw. VDE 0660-600-1+2, Innenraster nach DIN 43870. Zum Aufbau einer bauartgeprüften Schaltgeräte-Kombination bis 2500A, Bemessungsspannung 3AC-690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen und Befestigungstürmen.
Höhe: 750 mm
Breite: 750 mm
Tiefe: 100 mm
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UC53BA
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.