KNX Binäreingang 2-fach, Unterputz, Schnittstelle für Taster und Schalter TXB302
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bitte bestellen Sie folgende Produkte als Ersatz oder zur Erweiterung: TYBS702A
Technische Merkmale
-
BussystemEIB
-
Unterstützten EinstellmodusETS, easy
-
Anzahl Eingangsstromkreise2
-
Externe Abfragespannung notwendigNein
-
Funk bidirektionalNein
-
Mit BatterieNein
-
Mit HLK AnsteuerungNein
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Montage aufUnterputz
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm0
-
LED-SteuerungNein
-
WerkstoffKunststoff
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Betriebstemperatur0 - 45 °C
-
Eingangsspannung5 - 5 V
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
VersorgungsspannungsartDC
-
Systemspannung30 V DC über Bus
-
MontageartFür Unterputz- und Hohlwandmontage
-
AnschlussartMit Kabel vorkonfektioniert
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild TXB302
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23
PDF1017,39 kB -
Flyer
Alt-Neu-Liste
KNX-Portfolio (24DE0020-14)
PDF1,15 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
KNX Produktdatenbank
Logiciel d'application ETS du TXB302
KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD268,56 kB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.