LED Leuchtmelder grün 12 + 48V AC + DC 1PLE SVN131
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Isolationsspannung Ui250 V
-
Stoßspannungsfestigkeit2000 V
-
VersorgungsspannungsartAC/DC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue12 - 48 V
-
Betriebstemperatur-20 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.75 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.75 - 10 mm²
-
Fassung TypFix
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom0,33 W
-
Leistung pro Ladepunkte0
-
Höhe83 mm
-
Breite17,50 mm
-
Tiefe62 mm
-
Art der LampeLED
-
FarbeGrün
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SVN131
-
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-09-13
PDF574,93 kB
Ausschreibungstext
Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200), Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Anzahl Module: 1
Isolationsspannung Ui: 250 V
Betriebstemperatur: -20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussart: Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 10 mm²
Art der Lampe: LED
Fassung Typ: Fix
Farbe: Grün
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Leistung pro Ladepunkte: 0 kW
Versorgungsspannungsart: AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Ue: 12 - 48 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SVN131
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.