Summenstromwandler BGGSU4 4x5/5A 10VA Klasse 1 SRS410
EAN
4049857064441
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H411
Passende Tools
Preis
365,90 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Spezifische Identifikationsattribute für Protection
-
Filter ProdukttypSummenstromwandler
Funktionen
-
Genauigkeitsklasse1
Leistung
-
Leistung10 VA
Abmessungen
-
Höhe151 mm
-
Breite119,50 mm
-
Tiefe90 mm
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Spannung
-
Isolationsspannung Ui3000 V
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-40 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 40 °C
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Elektrischer Strom
-
Maximalstrom Primärseite5 A
-
Maximalstrom Sekundärseite5 A
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.