Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 300/5A 5VA Klasse 1 SRI03005
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Filter ProdukttypAufsteckstromwandler
-
Genauigkeitsklasse1
-
Leistung5 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3 W
-
Durchmesser der Öffnung28 mm
-
Höhe78 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe30 mm
-
Höhe der Öffnung28 mm
-
Breite der Öffnung40 mm
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Isolationsspannung Ui3000 V
-
Betriebstemperatur-40 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 40 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 6 mm²
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP10
-
Maximalstrom Primärseite300 A
-
Maximalstrom Sekundärseite5 A
-
Montage aufDIN Schiene, Montageplatte
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SRI03005
-
Technische Broschüre
Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau
Einfach mehr sehen (20DE0045)
PDF1,71 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Produktdatenblatt
UK_MD_TDS_CurrentTransformers
Produktdatenblatt en-GB 2024-03-22
PDF238,09 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11
PDF581,43 kB
Ausschreibungstext
Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.
Filter Produkttyp: Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse: 1
Leistung: 5 VA
Durchmesser der Öffnung: 28 mm
Anschlussart: Schraubanschluss
Frequenz: 50 - 60 Hz
Isolationsspannung Ui: 3000 V
Betriebstemperatur: -40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 40 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SRI03005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.