Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 400/5A 5VA Klasse 1 SRC04005
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hutschienenadapter 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Filter ProdukttypAufsteckstromwandler
-
Genauigkeitsklasse1
-
Leistung5 VA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3,60 W
-
Höhe70 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe30 mm
-
Höhe der Öffnung20 mm
-
Breite der Öffnung29,50 mm
-
AnschlussartSchraubanschluss
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Isolationsspannung Ui3000 V
-
Betriebstemperatur-40 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 40 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 6 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 6 mm²
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP10
-
Maximalstrom Primärseite400 A
-
Maximalstrom Sekundärseite5 A
-
Montage aufDIN Schiene, Montageplatte
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SRC04005
-
Technische Broschüre
Intelligentes Energiemonitoring für den Zweck- und Gewerbebau
Einfach mehr sehen (20DE0045)
PDF1,71 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-12-11
PDF581,43 kB
Ausschreibungstext
Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.
Filter Produkttyp: Aufsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse: 1
Leistung: 5 VA
Anschlussart: Schraubanschluss
Frequenz: 50 - 60 Hz
Isolationsspannung Ui: 3000 V
Betriebstemperatur: -40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 40 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SRC04005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.