Ausschalter 16A 3 Schließer 400V AC 2PLE SBN316
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte 1 Produkte verfügbar
-
Verriegelungsfunktionen 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Polanzahl3
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Polart3P
-
Nennstrom16 A
-
Abschaltvermögen bei 400 V in AC23A338 A
-
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung0,24 kA
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A16 A
-
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B16 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A16 A
-
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B16 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A10 A
-
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B10 A
-
Einschaltvermögen Kurzschlussstrom Icm bei 415 V AC nach IEC 60947-30,33 kA
-
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 609470,24 kA
-
Nominales Drehmoment1,80 - 1,80 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue400 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui440 V
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
-
Anzahl Module2
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Höhe83 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe68 mm
-
Anzahl Schließerkontakte3
-
Anzahl Öffnerkontakte0
-
Betriebstemperatur-20 - 70 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 10 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1.5 - 16 mm²
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele200000
-
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC2125000
-
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC2225000
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1,20 W
-
Verlustleistung pro Pol0,40 W
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteVerschobene Klemme
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteVerschobene Klemme
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild SBN316
-
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalt- und Meldegeräte
Stand: 01.04.2022
PDF605,36 kBVerlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Produktlizenz
Licence for NETHERLANDS
Produktlizenz International 2024-08-09
PDF2,53 MBLicence for NETHERLANDS
Produktlizenz International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Ausschreibungstext
Ausschalter nach DIN EN 60669-1 (VDE 0632-1), DIN EN 60669-2-4 (VDE 0632-2-4) und DIN EN IEC 60947-3 (VDE 0660-107) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.
Nennstrom: 16 A
Isolationsspannung Ui: 440 V
Anzahl Module: 2
Betriebstemperatur: -20 - 70 °C
Lager-/Transporttemperatur: -40 - 80 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 16 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SBN316
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.