Wandlermessschrank, universN, IP44, 800 x 800 x 205 mm P13WAN
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Dieses Produkt unterliegt regional abhängigen Spezifikationen der jeweils zuständigen Netzbetreiber und muss eventuell durch weiteres Zubehör ergänzt werden.
Zur sicheren und TAB-konformen Planung Ihrer Zähleranlage nutzen Sie bitte unsere Planungssoftware ZPlan, unsere Zählerplatzlisten oder wenden sich an unser regionales Technisches Service Center.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Sammelschiene 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe800 mm
-
Breite800 mm
-
Tiefe205 mm
-
Anzahl Zählerplätze <=63 A0
-
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE0
-
Montage aufAufputz
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP43
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild P13WAN
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-12-17
PDF167,81 kB
Ausschreibungstext
Wandlerzählerschrank zur Aufnahme der Zählerwechselplatte Gr 3, nach Tab der nachfolgenden VNB: enviaM Chemnitz, Leipzig/ Markkleeberg, ESAG, enviaM und STW (VDEW -Landesgruppe Sachsen), enviaM und Stadtwerke (VDEW - Landesgruppe Sachsen-Anhalt) Schutzart IP44, Schutzklasse II, Farbe RAL 9010, Tür mit Sichtscheibe, Maße (HxBxT) 800 x 800 x 205 mm, Schrank komplett bestückt mit Prüfklemme 10 polig, obere Leitungseinführungen durch Blindflansche ersetzt.
Höhe: 800 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 205 mm
Anzahl Zählerplätze <=63 A: 0
Anzahl 3-Punkt-Aufnahmen für SG/TRE: 0
Montage auf: Aufputz
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Werkstoff: Metall
Kunststoff
IP-Klasse (Ingress Protection): IP43
Schutzklasse: Schutzklasse II
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : P13WAN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

ZPlan
Mobile Planung einer Zählerplatzanlage vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutschlands.