Motorschutzschalter Baugrösse 1, 0.16-0.25A 2.5M bei 230/415V MM502N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Leergehäuse für Schaltgeräte 1 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Modulare Phasenschiene 3 Produkte verfügbar
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennstrom0,25 A
-
Höhe140 mm
-
Breite45 mm
-
Tiefe75 mm
-
Steuer-/Bedienelementkurzer Drehgriff
-
Polanzahl3
-
Stoßspannungsfestigkeit6000 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-13
-
Anschlussart Spule und SignalkontaktSchraubanschluss
-
PlombierbarNein
-
Mit SignalkontaktNein
-
Mit thermischem SchutzJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Montage aufDIN Schiene
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild MM502N
-
Handbuch
Broschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (DE, 2021-11)
Handbuch de-DE 2021-11-24
PDF28,02 MBBroschüre für Leistungsschützer / Motorschutzschalter (EN, 2021-11)
Handbuch en-GB 2022-01-05
PDF28,06 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration Of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kBKonformitätserklärung en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Ausschreibungstext
Motorschutzschalter nach VDE 0660 und VDE 0113, mit Phasenausfallempfindlichkeit, einstellbarem Überlastauslöser und magnetischem Kurzschlussauslöser. Thermomagnetischer Schalter mit regelbarem Bimetall-Relais, Hilfskontakte und Unterspannungsauslöser anbaubar.
Nennstrom: 0,25 A
Höhe: 140 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 75 mm
Steuer-/Bedienelement: kurzer Drehgriff
Polanzahl: 3
Stoßspannungsfestigkeit: 6000 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1: 3
Versorgungsspannungsart: AC
Anschlussart Spule und Signalkontakt: Schraubanschluss
Plombierbar: Nein
Mit Signalkontakt: Nein
Mit thermischem Schutz: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Montage auf: DIN Schiene
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : MM502N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.