Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 40 mm L=0,5m lichtgrau M5693
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Kanalschere 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe0
-
Breite0
-
Länge500 mm
-
Schlitzbreite8 mm
-
Stegbreite4,50 mm
-
Oberteil im Lieferumfang enthaltenNein
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeLichtgrau
-
SelbstverlöschendJa
-
Brennbarkeitsklasse nach UL 94V0
-
FlexibelJa
-
SeitenwandGeschlitzt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M5693
-
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
DXF Dateien
DXF_Datei M5693
DXF Dateien International 2023-01-12
DXF1,44 MB -
STEP Dateien
Step Model M5693
STEP Dateien International 2023-01-12
STP2,67 MB -
Produkt Zeichnung
TECHNICALDRAWING M5693
Produkt Zeichnung International 2023-01-12
PDF454,81 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.
Höhe: 0 mm
Breite: 0 mm
Länge: 500 mm
Schlitzbreite: 8 mm
Stegbreite: 4,50 mm
Oberteil im Lieferumfang enthalten: Nein
Werkstoff: Polyamid (PA)
Selbstverlöschend: Ja
Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
Halogenfrei: Ja
Farbe: Lichtgrau
Flexibel: Ja
Seitenwand: Geschlitzt
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : M5693
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.