Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm lichtgrau LF3006007035
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Endstück 2 Produkte verfügbar
-
Inneneck 1 Produkte verfügbar
-
Außeneck 1 Produkte verfügbar
-
Flachwinkel 1 Produkte verfügbar
-
T-Stück 1 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 1 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Höhe30 mm
-
Breite57 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt1500 - 1500 mm²
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)7
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP30
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
-
KanalverbindungVormontierte Kupplungen
-
Anzahl der Trennwände0
-
Kammeranzahl1 - 1
-
Anzahl steckbare Trennwände0
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenJa
-
Mit SchutzfolieNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LF3006007035
-
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
DXF Dateien
DXF_Datei lf300600
DXF Dateien International 2023-02-02
DXF365,62 kB -
STEP Dateien
Step Model lf300600
STEP Dateien International 2023-02-02
STP294,41 kB -
Produkt Zeichnung
ProductTechnicalDrawing_lf300600
Produkt Zeichnung International 2023-02-02
PDF66,58 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Konformitätserklärung International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Ausschreibungstext
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 30 mm
Breite: 57 mm
Länge: 2000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 1500 - 1500 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 7
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
Anzahl der Trennwände: 0
Anzahl steckbare Trennwände: 0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Ja
Mit Schutzfolie: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LF3006007035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.