Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 190x150 mm reinweiß L22399010
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe150 mm
-
Breite190 mm
-
WerkstoffPolystyrol (PS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeReinweiß
-
RAL Nummer9010
-
Mit SchutzfolieNein
-
SchnittkaschierendJa
-
MontageartSchnappbefestigung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild L22399010
-
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für FBxx - Kanalsystem Wand- und Deckenbereich (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF38,99 kBEU-Konformitätserklärung FB
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF122,39 kBRK Declaration
Konformitätserklärung International 2023-03-16
PDF963,86 kB
Ausschreibungstext
Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil.
Höhe: 150 mm
Breite: 190 mm
Werkstoff: Polystyrol (PS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Mit Schutzfolie: Nein
Schnittkaschierend: Ja
Montageart: Schnappbefestigung
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : L22399010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.