unibar M, 1000A, Mitteneinspeisung mit Kabeltülle (für Mehrleiterkabel) KEM39S56Z0LMF
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz1000 A
-
Nennstrom1000 A
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz690 - 690 V
-
Polanzahl5
-
Höhe374 mm
-
Breite783 mm
-
Länge1250 mm
-
RAL Nummer7035
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP54
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KEM39S56Z0LMF
-
Montageanleitung
6LE008211A
Montageanleitung International 2023-02-27
PDF3,15 MB -
Broschüre
Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau
Die Stromschiene unibar M (23DE0184)
PDF2,33 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB 2023-10-31
PDF2,84 MBSystemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023
Handbuch International 2023-04-11
PDF10,20 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-03-31
PDF282,08 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-03-31
PDF314,94 kB
Ausschreibungstext
Mitteneinspeisungskasten zum Einbau an ein 5-poliges Stromschienen-System für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. Einspeisungskasten bestehend aus Stahlblechgehäuse (verzinkt und lackiert), Stromschienen, Kabeldurchführungstüllen und Anschluss-Bolzen. In den Einspeisungskasten werden die Anschlussleitungen mithilfe von Anschluss-Bolzen an die Stromschienen verbunden. Hinweis: Die Mitteineinspeisungskästen können Hochkant- oder Flach verwendet werden. Lage der PE-Schiene kann geändert werden.
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 1000 A
Nennstrom: 1000 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 690 - 690 V
Polanzahl: 5
Höhe: 374 mm
Breite: 783 mm
Länge: 1250 mm
RAL Nummer: 7035
Schutzart IP: IP54
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KEM39S56Z0LMF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.