unibar M, 400A, L-Element. horizontal, 90° nach rechts, Wahl X und Y: 0,36…1,25m KEM34S01B4LMF
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
FlexibelNein
-
Polanzahl5
-
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz400 A
-
Nennstrom400 A
-
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz690 - 690 V
-
Höhe68 mm
-
Breite1250 mm
-
Länge1250 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KEM34S01B4LMF
-
Montageanleitung
6LE008171A
Montageanleitung International 2023-02-27
PDF4,56 MB -
Broschüre
Flexible Energieverteilung für den Wohn- und Zweckbau
Die Stromschiene unibar M (23DE0184)
PDF2,33 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB 2023-10-31
PDF2,84 MBSystemhandbuch_Stromschienen_System_unibar_M_V1_2023
Handbuch International 2023-04-11
PDF10,20 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-03-31
PDF282,08 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2023-03-31
PDF314,94 kB
Ausschreibungstext
Schienenelement als L-Formteil mit Wahlwinkel, Schienenverbindung über Klemmblock mit integriertem Dehnungsausgleich für eine bauartgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination nach IEC/EN 61439-1 und -6. L-Formteil bestehend aus einem 5-poligen Stromschienen-System aus Aluminium (vernickelt und verzinnt) und Gehäuse aus Stahlblech (verzinkt und lackiert). Anschlussfertige Lieferung mit allen Verbindungsteilen. Hinweis: Optional wird eine Brandschottung zur Wand- oder Decken-Durchführung nach DIN 4102 montiert für die Feuerwiderstandsklasse S90 oder S120 nach DIN 4102-9 (EI90 oder EI120 gemäß EN 13501). Bei Bedarf ausführbar mit den Funktionserhaltsklassen E60 oder E90 gemäß DIN 4102-12.
Flexibel: Nein
Polanzahl: 5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: 400 A
Nennstrom: 400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: 690 - 690 V
Höhe: 68 mm
Breite: 1250 mm
Länge: 1250 mm
Schutzart IP: IP55
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KEM34S01B4LMF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.