Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr GMKSRJ45C6A3
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Anschluss-/SteckertypRJ
-
FarbeWeiß
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GMKSRJ45C6A3
-
Montageanleitung
Montageanleitung für GMKRJ45 (DE-EN-FR, Stand: 07.2019)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27
PDF1,10 MB -
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Produktinformation
Produktinformation BR-Family tehalit-Geräteeinbau Datentechnik & Multimedia
Produktinformation de-DE 2022-09-01
PDF3,40 MB -
Produktdatenblatt
DS-FR_GMKRJ45
Produktdatenblatt fr-FR 2017-12-19
PDF1,39 MBDS_GMKRJ45
Produktdatenblatt de-DE 2017-12-19
PDF1,39 MBDS_GMKRJ45_EN
Produktdatenblatt en-GB 2017-12-19
PDF1,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URLOnline Konfigurator für Unterflurversorgungseinheiten und Decken-/Bodenanschlusssäulen
Planen Sie mit dem Online-Konfigurator von Hager Ihre Unterflurversorgungseinheit oder Decken- und Bodenanschlusssäule. Ganz einfach per Drag & Drop.
URL
Ausschreibungstext
Set bestehend aus:
Montagerahmen zur Aufnahme von drei Modularen Anschlusseinheit mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.
Drei Modulare Anschlusseinheiten RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung,, geeignet für starre (AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter.
Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals.
Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 3-fach mit Maß 55 x 55 mm.
Mit transparentem Beschriftungsträger: Nein
Anzahl der Ausgänge: 1
Anschluss-/Steckertyp: RJ
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GMKSRJ45C6A3
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.