Verbindungsleitung Winsta Code S, 3x2.5mm², Länge 5.0m, PVC, Eca, schwarz GKWAD23050
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Polanzahl3
-
Max. Betriebsspannung250 V
-
Nennspannung230 - 250 V
-
Bemessungsstoßspannung4 kV
-
Nennstrom16 A
-
Kabeldurchmesser10 mm
-
Kabellänge5 m
-
Leitung dauertemperaturbeständig bis70 °C
-
Länge5000 mm
-
Leiterquerschnitt2,50 - 2,50 mm²
-
Anschluss-/SteckertypWago Winsta
-
VerriegelbarJa
-
Anzahl der Drähte/Adern3
-
Mechanische KodierungJa
-
Ausführung Seite 1 KabelBuchse
-
Ausführung Seite 2 KabelStecker
-
KabelartH05VV-F
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-23
-
FarbeSchwarz
-
Farbe KontakteinsatzBraun
-
Brandlast2,36 kWh
-
Kontaktwiderstand1 mΩ
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild GKWAD23050
-
Bedienungsanleitung
Mounting Instructions GSOxxx
Bedienungsanleitung de-DE, nl-NL, sv-SE, es-ES, en-GB, fr-FR 2023-10-25
PDF4,10 MB -
Broschüre
news April 2024
Für dich. Für uns alle. (24DE0010)
PDF10,54 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2024-03-15
PDF133,89 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.