Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei C-Profil Einbau G3133
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1255 V
-
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-11,50 kV
-
Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-111,25 kV
-
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-111250 V
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Nennstrom16 A
-
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)16 A
-
Nennableitstoßstrom1,50 kA
-
Mit FernmeldekontaktNein
-
SignalgeberSirene und Blitzlicht
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter0.5 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter0.5 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1,5 - 2,5 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1,5 - 2,5 mm²
-
Polanzahl1
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild G3133
-
Technische Broschüre
Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager
(12DE0052)
PDF3,40 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Überspannungsschutzmodul ÜSM Typ 3 mit Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal, optische Mehrfachanzeige rot/grün, programmierbare Akustikfunktion.
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 255 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,50 kV
Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-11: 1,25 kV
Nennspannung: 230 - 230 V
Nennstrom: 16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 16 A
Nennableitstoßstrom: 1,50 kA
Signalgeber: Sirene und Blitzlicht
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
Polanzahl: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G3133
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.