Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FB52LE
Hager Tipp 31
Fluchtwege sichern - Funktionen erhalten (15DE0039)
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
Serie: Univers. Gehäuse - Feuerhemmendes IP43-Gehäuse - Tiefe 349 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
Serie: Univers. Gehäuse - Feuerhemmendes IP43-Gehäuse - Tiefe 349 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
6LE005634D_Brandschutzgehäuse_FBxxLE_FBxxSE_V1.3
Handbuch de-DE 2022-03-14
6LE008979A_Brandschutzgehäuse_FBxxLE_FBxxSE_V1.3_2022_EN
Handbuch en-GB 2020-01-01
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Brandschutzschränke FB*SE und FB*LE
Produktzertifikat International 2020-12-14
Produktzertifikat de-DE 2024-03-19
Konformitätserklärung en-GB 2025-03-14
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.