Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellbar 1P+N/3P(N) 2 Wechsler EUM200
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module2
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter2.5 - 4 mm²
-
Versorgungsspannung3N, 400/230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit30 s
-
Montage aufDIN Schiene
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom1,20 W
-
Höhe87 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe65 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EUM200
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04
PDF705,66 kB -
Produktinformation
Kontroll- und Überwachungsrelais
(23DE0188)
PDF3,00 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-05-15
PDF315,49 kBKonformitätserklärung International 2023-05-15
PDF270,39 kB
Ausschreibungstext
Kontroll- und Überwachungsrelais für Unter- und Überspannungen in Ein- und Dreiphasennetzen (1P+N, 3P+N). Überwachung von einstellbarer Unter-, Überspannung und Asymmetrie, Phasenfolge, Phasenausfall und Neutralleiterbruch. Signalisierung über zwei Wechslerkontakte und LEDs. Montage auf Hutschiene (DIN-Schiene).
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EUM200
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.