Kontrollrelais Spannung, Phasenüberwachung, einstellb., Restart 1P+N/3P(N) 1 W EUD100
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit10 s
-
Höhe87 mm
-
Breite17,50 mm
-
Tiefe65 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EUD100
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04
PDF250,22 kB -
Produktinformation
Kontroll- und Überwachungsrelais
(23DE0188)
PDF3,00 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2022-11-22
PDF316,33 kBKonformitätserklärung International 2022-11-22
PDF294,76 kB
Ausschreibungstext
Kontroll- und Überwachungsrelais für Unter- und Überspannungen in Ein- und Dreiphasennetzen (1P+N, 3P+N). Einstellbare Auslöse- und Einschaltverzögerung bei einstellbarem Unter- /Überspannungs-Auslösebereich (Windows-Funktion). Überwachung von Phasenfolge, Phasenausfall und Neutralleiterbruch. Signalisierung über Wechslerkontakt und LEDs. Montage auf Hutschiene (DIN-Schiene).
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EUD100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.