Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech lichtgrau BRS651705B7035
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe68 mm
-
Breite170 mm
-
Maß a250 mm
-
FormteilausführungUnterteil
-
SchnittkaschierendJa
-
BodenlochungJa
-
WerkstoffStahl
-
OberflächePulverbeschichtet
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
Zugehörige SerienBRS 65x170B
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BRS651705B7035
-
Technische Broschüre
Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.
Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle. (20DE0020_01)
PDF9,31 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
BR-family
Brüstungskanäle und GeräteeinbauBestellhilfe (24DE0050)
PDF5,38 MB -
Tool
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal.
Höhe: 68 mm
Maß a: 250 mm
Formteilausführung: Unterteil
Schnittkaschierend: Ja
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtet
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Breite: 170 mm
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BRS651705B7035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.