Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr graphitschwarz BR652103DH9011
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Höhe68 mm
-
Breite210 mm
-
Maß a37 mm
-
FormteilausführungHaubenformteil
-
SchnittkaschierendJa
-
Winkelbereich85 - 95
-
BodenlochungNein
-
WerkstoffPC-ABS
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
-
Mit SchutzfolieNein
-
Zugehörige SerienBR 65x210D
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BR652103DH9011
-
Technische Broschüre
Die BR-Family. Jeder stark. Zusammen unschlagbar.
Die Brüstungskanalsysteme für alle Fälle. (20DE0020_01)
PDF9,31 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
BR-family
Brüstungskanäle und GeräteeinbauBestellhilfe (24DE0050)
PDF5,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF1,90 MBTechnischer Anhang - tehalit.BRN | BR
Stand: 01.04.2022
PDF195,14 kB -
Tool
Tool en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BR08xx, BR10xx, BR21xx, BR65xx, BRHTxx, BRKLxx, BRTBxx, MH12xx - Zubehör (Stand: 03.2017)
Konformitätserklärung International 2017-04-19
PDF105,82 kBKonformitätserklärung International 2023-08-25
PDF80,78 kB
Ausschreibungstext
Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal.
Höhe: 68 mm
Breite: 210 mm
Maß a: 37 mm
Formteilausführung: Haubenformteil
Schnittkaschierend: Ja
Winkelbereich: 85 - 95
Bodenlochung: Nein
Werkstoff: PC-ABS
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BR652103DH9011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.