Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 45-70mm BKSAN045070
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nivellierbereich45 - 70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild BKSAN045070
-
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für BKSAB00 - Bodenwanne für Anschlussdose estrichb. Bodenkanäle, Nivellierset, Anschlussdose (Stand: 11.2016)
Bedienungsanleitung International 2020-01-01
PDF355,71 kB -
Technische Broschüre
Flexibel versorgen
Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)
PDF7,21 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Katalog
Bodeninstallationssysteme
Katalogauszug April 2022 (22DE0008)
PDF45,28 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme, Belastungen
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-12
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme, Schutzarten
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2024-02-08
PDF882,67 kBFloor installation systems, Impact noise properties (EN)
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-10-07
PDF578,05 kBFloor installation systems, Mechanical stress
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-12
PDF389,75 kBFloor installation systems, Protection class
Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2024-02-08
PDF868,08 kB -
Handbuch
Handbuch Bodeninstallationssysteme
Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)
PDF99,71 MBHandbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)
PDF99,70 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF43,52 kBEU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD
Konformitätserklärung International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Ausschreibungstext
Nivellierset zur Anschlussdose für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör.
Nivellierbereich: 45 - 70 mm
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKSAN045070
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.