Berker Zentralstück für USB Serie Q.x, anthrazit samt, lackiert 48606086
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypUSB
-
Breite59 mm
-
Höhe59 mm
-
Tiefe12 mm
-
MontageartKlemmbefestigung
-
FarbeAnthrazitgrau
-
RAL Nummer7021
-
WerkstoffThermoplast
-
BeschriftungOhne Beschriftung
-
Zugehörige SerienBerker Q.1, Berker Q.3
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 48606086
-
Tools
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-04-14
PDF178,90 kB
Ausschreibungstext
Zentralstück für Ladesteckdose USB-Buchse Typ C zum Laden von mobilen Geräten.
Zugehörige Serien: Berker Q.1
Berker Q.3
Anschluss-/Steckertyp: USB
Breite: 59 mm
Höhe: 59 mm
Tiefe: 12 mm
Montageart: Klemmbefestigung
Farbe: Anthrazitgrau
RAL Nummer: 7021
Werkstoff: Thermoplast
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftung
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 48606086
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.