Wandsendermodul Enocean mit Wippe Q.X, alu 24116184
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Kanäle2
-
Funk-Sende-/Empfangsfrequenz868,3 - 868,3 MHz
-
Radio ProtokollEnOcean
-
Betriebstemperatur5 - 25 °C
-
Max. Höhe2000 m
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
Max. Relative Luftfeuchtigkeit80 %
-
FarbeAluminium
-
WerkstoffThermoplast
-
FunktionZur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems, Einflächenbedienung in Verbindung mit geeigneten Funk-Empfängern
-
MontageartMontage mit Rahmen Auf ebenem Untergrund, z. B. auch zur Erweiterung von Kombinationen
-
Max. Funkübertragungsreichweite in Innenräumen30 m
-
Max. Funkübertragungsreichweite im Freien300 m
-
Stoßfestigkeit IKIK04
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 24116184
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 2411xx-2412xx - EnOcean Funk Wandsender mit Wippe 1fach/2fach (DE-EN, 2021-07)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2021-07-20
PDF1,18 MB -
Handbuch
Handbuch de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-06-23
PDF869,68 kB -
Technische Broschüre
News - Markteinführungen Oktober 2021
(21DE0020)
PDF11,67 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of conformity
Konformitätserklärung en-GB, fr-FR 2023-07-20
PDF371,82 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-13
PDF294,68 kBUKCA Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2023-12-04
PDF332,56 kB
Ausschreibungstext
EnOcean Funk Wandsender-Modul mit Wippe. Batterieloses wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung und ist in Verbindung mit entsprechenden Funk-Empfängern geeignet. Zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funk-Empfänger des EnOcean-Systems. Jeder Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden. Die Sendeenergie wird durch Umwandlung der mechanischen Energie bei Tastenbetätigung bereitgestellt.
Hinweis: Die Montage wird auf einer Gerätedose oder auf einer glatten, ebenen Fläche mit Schrauben oder Klebefolie montiert. Der optionale, notwendige Rahmen kann in 1-fach oder mehrfach Rahmen eingebaut werden.
Anzahl Kanäle: 2
Radio Protokoll: EnOcean
Farbe: Aluminium
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 24116184
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.