Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.1, polarweiß glänzend 20297109
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Sollwert Komforttemperatur5 - 30 °C
-
Schalt-Temperaturdifferenz0,50 K
-
EnergieeffizienzklasseI (1%)
-
FarbePolarweiß
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
MontageartOhne Spreizkrallen
-
Thermische RückführungMit thermischer Rückführung
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
AufdruckMit Aufdruck
-
Zugehörige SerienBerker K.1
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 20297109
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kuehlen (DE-IT, Stand: 09.2019)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2019-09-23
PDF807,39 kBBedienungs- und Montageanleitung für Raumtemperaturregler mit Schalter Heizen/Kuehlen (EN, NL 2019-09)
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2019-09-23
PDF806,65 kBManual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (DE-IT, 2020-11)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-05-26
PDF751,10 kBManual for 2029xx - Room thermostat with switch heating/cooling (EN-NL, 2020-11)
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-05-26
PDF847,50 kB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-10-04
PDF274,83 kB
Ausschreibungstext
Temperaturregler mit Zentralstück, Wippschalter, Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, Regelbereich der Temperatur einstellbar, Temperaturmessung über internen Temperaturfühler. Für Heiz- oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen. Wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Hinweis: Neutralleiter erforderlich! Geeignet für Anlagen mit Wärmepumpe.
Zugehörige Serien: Berker K.1
Nennspannung: 230 - 230 V
Sollwert Komforttemperatur: 5 - 30 °C
Schalt-Temperaturdifferenz: 0,50 K
Energieeffizienzklasse: I (1%)
Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 20297109
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.