LED-Modul Q.7 Corona Beleuchtung 168050
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 - 230 V
-
FarbeTransparent
-
Stromaufnahme5 mA
-
BeleuchtungFür Beleuchtung und Kontrollschaltung, Zusatznutzen durch Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 168050
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für LED-Modul (DE-EN-NL-IT-PL, Stand: 07.2018)
Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2018-07-23
PDF1,14 MBManual for 168050-168055 - LED module (DE-EN-NL-IT-PL, 2020-11)
Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2021-11-15
PDF1,13 MB -
Broschüre
Berker Schalterwelten 2018
Innovation und Edition (18DE0018)
PDF4,14 MBVon der Manufaktur zur Edition
Das Besondere in kleinen Serien (17DE0330)
PDF2,43 MB -
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Erstellen Sie mit Hager Ready schnell und einfach Raumbücher und planen Sie die normgerechte Konfiguration von Klein- und Feldverteilern bis zu Stromlaufplänen, Beschriftung und Stücklisten. Mobil vor Ort oder per Tablet.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
LED-Modul für Beleuchtung und Kontrollschaltung mit Klemmbefestigung, passend für Design-Rahmen beleuchtbar. Helligkeit über Schiebeschalter in 2 Stufen einstellbar, Zusatznutzen durch Kombination von 230 V Einsätzen mit einem Orientierungslicht oder Ambientebeleuchtung, LED nicht austauschbar, mit Wago Klemme zur Verdrahtung.
Farbe: Transparent
Stromaufnahme: 5 mA
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 168050
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.