Aufbau-Gehäuse 1fach flache Ausführung, B.1/B.3 anthrazit, matt 10071606
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Anzahl Module0
-
Höhe84,70 mm
-
Breite93,90 mm
-
Tiefe22,90 mm
-
Mit KabeleinführungJa
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal, Vertikal
-
Montage aufAufputz
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeAnthrazit
-
RAL Nummer7021
-
GlanzgradMatt
-
Mit RahmenabdeckungNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
MontageartMit doppelseitigen Klebepads, z. B. für die Montage Auf Glasscheiben
-
Zugehörige SerienBerker B.3, Berker B.7
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 10071606
-
Tools
Berker Konfigurator
Schalterbestellung ganz einfach: Form, Farbe, Material und Funktion der einzelnen Designlinien im Überblick. Bestellung per Mausklick.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Ausschreibungstext
Aufputz-Gehäuse flache Ausführung für Funk-Wandsender-Einsatz bei Aufputz-Montage und als Tisch-Funksender, mit doppelseitig angepassten Klebepads (z.B. für Klebebefestigung auf Glasflächen), Höhe 13,5 mm, Flächen-/Designprogramm, 1-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher
Anzahl Module: 0
Zugehörige Serien: Berker B.3
Berker B.7
Höhe: 84,70 mm
Breite: 93,90 mm
Tiefe: 22,90 mm
Mit Kabeleinführung: Ja
Einbau-/Anschlussort: Horizontal
Vertikal
Montage auf: Aufputz
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Mit Rahmenabdeckung: Nein
Farbe: Anthrazit
RAL Nummer: 7021
Glanzgrad: Matt
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 10071606
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.