Lichtschalter Arten:
Die wichtigsten Schaltertypen im Überblick

Lichtschalter sind essenziell für moderne Elektroinstallationen und verbinden Funktion mit Ästhetik. Für Elektroniker, Bauherren und Heimwerker bieten wir ein breites Spektrum an Schaltertypen, passend für jede Anwendung.


Übersicht über die wichtigsten Schalterarten:

Das Hager Sortiment reicht von unverzichtbaren Wechselschaltern bis hin zu Tastern und fortschrittlichen Dimmer für präzise Lichtkontrolle. Jede Variante ist konzipiert, um technische Anforderungen mit Design zu vereinen, ideal für Renovierungen und neue Wohnkonzepte. Die Schalterlösungen überzeugen in Funktionalität und Stil.

  • Wechselschalter
  • Kreuzschalter
  • Serienschalter
  • Wippschalter
  • Taster
  • Dimmer
  • Zugschalter
  • Schlüsselschalter
  • Lichtschalter mit Timer
  • 3-Stufen-Schalter

Effiziente
Wechselschalter-Lösungen

Wechselschalter sind Schalter, die in elektrischen Schaltungen verwendet werden, um eine Lichtquelle von zwei verschiedenen Positionen aus zu steuern. Diese Schalterart ermöglicht es, Stromkreise entweder zu schließen oder zu unterbrechen. Diese Funktion bietet Flexibilität und Komfort in der Lichtsteuerung, ideal für Elektriker, die auf vielseitige und effektive Lösungen setzen. 
Die Auswahl an Wechselschaltern von Hager ermöglicht eine einfache Handhabung sowie die flexible Kontrolle mehrerer Lichtquellen mithilfe eines Doppelwechselschalters. Die Verwendung von Wechselschaltern in Kombination mit einer Steckdose bietet den Vorteil, sowohl Beleuchtungssteuerung als auch Stromversorgung in einer Installation zu vereinen.
Die Hager Wechselschalter vereinfachen Elektroinstallationen dank der optimalen Kombination von Technologie und Anwenderkomfort. Ihr robustes Design und die einfache Handhabung machen sie ideal für unterschiedlichste Einsatzbereiche. Die Wechselschalter bieten dazu eine langlebige und zuverlässige Lösung.


Innovative
Kreuzschalter

Kreuzschalter sind spezielle Schalter, die in Wechselschaltungen eingesetzt werden, um eine Lichtquelle von mehr als zwei Stellen aus zu steuern. Durch die Verwendung von Kreuzschaltern lassen sich komplexe Schaltungen realisieren, die es ermöglichen, das Licht von verschiedenen Stellen im Raum unabhängig voneinander zu schalten.

 

Die solide Verarbeitung der Hager Kreuzschalter erleichtert die Montage und sichert eine dauerhafte und zuverlässige Funktion.


Serienschalter:
Effektiv und kompakt

Serienschalter werden in elektrischen Schaltungen eingesetzt, um zwei unabhängige Lichtquellen von einem einzigen Schalterpunkt aus zu steuern. Im Gegensatz zu Wechsel- und Kreuzschaltern, die dafür genutzt werden, eine Lichtquelle von zwei oder mehr unterschiedlichen Stellen aus zu steuern. Der typische Serienschalter mit 2 Wippen ist dabei besonders beliebt, es gibt aber auch Varianten mit mehr Wippen.

 

Die moderne Bauweise eines Serienschalters, oft auch als elektronischer Serienschalter oder Serienwechselschalter bekannt, macht ihn besonders platzsparend und effizient. Ideal für Installationen, bei denen Flexibilität und Kontrolle über verschiedene Lichtverhältnisse gefragt sind. Serienschalter mit zwei Wippen bieten eine kompakte und zuverlässige Lösung für die gleichzeitige Steuerung mehrerer Beleuchtungsoptionen ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Schalter oder komplexer Verkabelungen.


Klassische Wippschalter:
Einfach und verlässlich

Wippschalter sind einfache Schalter, die durch das Kippen der Wippen in eine bestimmte Richtung betätigt werden. Diese Schalter bieten eine einfache und intuitive Möglichkeit, elektrische Stromkreise zu schließen oder zu unterbrechen.

 

Der Wippschalter ist ein Klassiker unter den Lichtschaltern und in vielen Wohnräumen anzutreffen. Seine simple, intuitive Bedienung – ein Druck in die gewünschte Richtung zum Ein- oder Ausschalten des Lichts – macht ihn zu einem vertrauten und beliebten Element in der Hausinstallation. 

 

Die Wippe des Schalters bleibt dabei in der Position stehen, in die sie gedrückt wurde. Diese Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit machen den Wippschalter zu einer ausgezeichneten Wahl für alltägliche Beleuchtungsanforderungen. Ob in Wohnzimmern, Schlafzimmern oder Fluren, Wippschalter bieten eine unkomplizierte Lösung, um Licht effizient und stilvoll zu steuern.


Moderne Taster:
Schick und Funktional

Taster, umgangssprachlich auch Drucktaster oder nur Taster genannt, sind Schalter, die durch das Betätigen einer Taste aktiviert werden, die danach wieder in die Ausgangsposition zurückspringt. Diese Schalterart kommt in verschiedenen Formen vor und kann mit der gleichen Schaltbewegung Stromkreise schließen oder unterbrechen.

 

Der Taster stellt eine einzigartige Option im Bereich der Lichtschalter dar, die sich durch ihre besondere Funktionsweise von anderen Schaltertypen abhebt. Im Gegensatz zum Wippschalter kehrt die Wippe des Tasters nach Betätigung in ihre Ausgangsposition zurück, was bedeutet, dass sie immer gleich ausgerichtet bleibt, unabhängig davon, ob der Verbraucher an- oder ausgeschaltet ist. Diese Eigenschaft ist besonders attraktiv für alle, die Wert auf eine einheitliche Optik legen, vor allem für Kreuzschaltungen, oder mehrere, nebeneinander angebrachte Schalter.

 

Somit eignen sich Taster ideal für Anwendungen, in denen eine konsistente und stilvolle Erscheinung entscheidend ist. Sie bieten eine moderne und ästhetische Lösung für elegantes Lichtmanagement.

mehr lesenschließen

Sichere
Zugschalter

Zugschalter sind Schalter, die durch Ziehen betätigt werden können. Diese Schalterart bietet eine praktische Möglichkeit, elektrische Geräte oder Beleuchtungssysteme in Gang zu setzen oder abzuschalten.

 

Zugschalter, auch bekannt als Lichtzugschalter, sind eine praktische Lösung für Räume mit besonderen Sicherheitsanforderungen, wie Badezimmer. Diese Schalter, bedienbar durch eine Schnur oder ein Kabel, bieten dabei eine sichere und einfache Steuerung der Beleuchtung. 

 

Ihre unkomplizierte Handhabung macht Zugschalter zur perfekten Wahl für Orte, die besondere Anforderungen stellen, wie Feuchträume, barrierefreie Toiletten oder Notrufsysteme in Krankenhäusern.


Dimmer
für Ambiente

Dimmer sind eine hervorragende Möglichkeit, die Atmosphäre eines Raumes durch die Anpassung der Lichtintensität zu verändern. Mit einem Dimmschalter lässt sich die Helligkeit einzelner Lampen oder ganzer Leuchtgruppen präzise steuern, was dem Nutzer erlaubt, die Beleuchtung den jeweiligen Raumanforderungen anzupassen. 

 

Ob für entspannte Abendstunden oder konzentriertes Arbeiten, die Flexibilität eines dimmbaren Lichtschalters ermöglicht es, die perfekte Lichtstimmung für jede Situation zu schaffen. Die einfache Bedienung und die vielseitige Einsetzbarkeit machen Dimmschalter zu einer beliebten Wahl in Wohn- und Arbeitsräumen. Sie bieten die passende Lösung, um mit Licht zu experimentieren und Räume individuell und stimmungsvoll zu gestalten.


Schlüsselschalter
und Schalter mit Timer

Schlüsselschalter für mehr Sicherheit

Schlüsselschalter sind eine spezielle Art von Schaltern, die, mit einem Schloss ausgestattet, eine zusätzliche Sicherheitsstufe bieten. Sie können nur mit einem physischen Schlüssel betätigt werden. Schlüsselschalter werden oft eingesetzt, wenn der Zugang zu elektrischen Geräten, Türen oder anderen Funktionen beschränkt und kontrolliert werden muss. Ausgewählte Hager Schlüsselschalter mit IP55 Schutz können auch außen angebracht werden, um Garagen- oder Zufahrtstore zu steuern.

 

Schlüsselschalter und Schlüsseltaster bieten daher eine erhöhte Bediensicherheit in sensiblen Bereichen. Sie ermöglichen Schaltvorgänge ausschließlich für autorisierte Personen, die den passenden Schlüssel besitzen. Diese Eigenschaft macht sie im gewerblichen Einsatz ideal für Maschinen- und Anlagensteuerungen, wo Zugriffskontrolle und differenzierte Bedienhierarchien erforderlich sind, ohne dass aufwendige Programmierungen nötig sind. 

 

Schalter mit Timer-Funktion

Lichtschalter mit Timer bieten eine clevere Möglichkeit, die Beleuchtung in Wohnräumen, Büros oder anderen Umgebungen automatisch zu steuern. In speziellen Fällen ermöglichen Schalter mit Timer eine präzise Steuerung für zeitabhängige Funktionen, perfekt für Beleuchtungs- und Heizsysteme. Durch das Programmieren von Ein- und Ausschaltzeiten, wird die Energieeffizienz und der Komfort gesteigert. Diese Schalter sind praktisch in der Elektrotechnik, um Abläufe automatisch zu regeln und Energie zu sparen.


3-Stufen-Schalter
für mehr Vielseitigkeit

Der 3-Stufen-Schalter dient dazu, elektrische Verbraucher in drei unterschiedlichen Leistungsstufen zu betreiben. Dieser Schalter ermöglicht es Benutzern, beispielsweise die Helligkeit von Lampen oder die Geschwindigkeit von Ventilatoren in drei vordefinierten Stufen zu regeln.

Die Verwendung von 3-Stufen-Schaltern bietet eine einfache und effektive Methode zur Anpassung der Leistung von elektrischen Verbrauchern. Die Vielseitigkeit dieses Schaltertyps macht ihn zu einer praktischen Lösung in verschiedenen Umgebungen (z.B. für Lüftungen, Heizungen, usw.) und trägt dazu bei, den Komfort und die Energieeffizienz zu verbessern.


Wie die richtige Lichtschalterwahl
das Zuhause verändert

Für Elektriker ist die richtige Wahl eines Lichtschalters entscheidend, um eine optimale Funktionalität und Atmosphäre in Installationsprojekten zu gewährleisten.

 

Die Schalter von Hager vereinen zuverlässige Lichtsteuerung mit fortschrittlicher Technologie, um nicht nur Effizienz und Komfort in jedem Raum zu erhöhen, sondern auch ein harmonisches Wohngefühl zu schaffen. In jedem Detail, von der Funktion bis zum Design, spiegelt sich die Qualität der Berker Produkte wider. 

 

Entdecken Sie die breite Palette an Designmöglichkeiten mit den Hager Schalterprogrammen und optimieren Sie Ihre Elektroinstallationen mit Lösungen, die von traditionell bis modern reichen.


X