The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • ZU23XS

SD univers Z, s držáky přípojnic v. 900 mm, pro 1 x (HDO) + 3řadý rozvaděč ZU23XS

EAN
3250617811125
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

SD univers Z, s držáky přípojnic v. 900 mm, pro 1 x (HDO) + 3řadý rozvaděč

ZU23XS

  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    900 mm
  • Šířka
    250 mm
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
Vyba­vení
  • Počet míst pro počí­tání TRE s tříbo­dovým upevněním
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    2
  • Počet polí v šířce
    1
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00

Ke stažení

  • Obrázek ZU23XS | Hager

    Obrázek produktu ZU23XS

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list ZU23XS | Hager

    Hager Produktový list ZU23XS

    SD univers Z, s držáky přípojnic v. 900 mm, pro 1 x (HDO) + 3řadý rozvaděč

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Instruction manual International 2015-05-08 | Hager

    Instruction manual International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung Klemmenträger | Hager

    Montageanleitung Klemmenträger

    Installation manual International 2009-11-26

    PDF
    608,90 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.