The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • ZB012TW

Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. I, 500x550x205 ZB012TW

EAN
3250617621038
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. I, 500x550x205

ZB012TW

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 1 dostupné produkty
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty
  • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
  • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
  • Držák doku­mentů
  • FZ714

    Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

    0,00 €  / *
  • FZ401

    Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

    0,00 €  / *
  • FZ794

    Kapsa na dokumenty k nalepení, DIN A4

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    500 mm
  • Šířka
    550 mm
  • Hloubka
    205 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    2
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izolaceI
  • Stupeň krytí IP
    IP44
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Mate­riál
    Ocel

Ke stažení

  • Obrázek ZB012TW | Hager

    Obrázek produktu ZB012TW

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet ZB012TW | Hager

    Hager Product data sheet ZB012TW

    Soklová skříň univers, IP54, tř. ochr. I, 500x550x205

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2013-11-15 | Hager

    Installation manual International 2013-11-15

    PDF
    283,79 kB
    Obrázek Installation manual International 2013-11-25 | Hager

    Installation manual International 2013-11-25

    PDF
    2,01 MB
    Obrázek MA uni. - f. FZ425, FZ426 | Hager

    MA uni. - f. FZ425, FZ426

    Installation manual International 2009-12-16

    PDF
    632,98 kB
    Obrázek MA uni. - f. FZ426L, FZ426R | Hager

    MA uni. - f. FZ426L, FZ426R

    Installation manual International 2009-12-16

    PDF
    311,73 kB
    Obrázek MA uni. - f. Wandschrank (Tiefe: 205mm) geerdet (SKI) IP30/IP44/ IP54 | Hager

    MA uni. - f. Wandschrank (Tiefe: 205mm) geerdet (SKI) IP30/IP44/ IP54

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    3,17 MB
    Obrázek Montageanleitung f. FZ226 | Hager

    Montageanleitung f. FZ226

    Instalační příručka International 2009-12-02

    PDF
    122,72 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.