XEVA100 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
            • Náhradní díly a příslu­šen­ství
            • Příslu­šen­ství pro nabí­jecí stanice
            • XEVA100
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start

            Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start

            XEVA100

            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            XEVA100 - Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start
            • Nabí­jecí stanice pro elek­trická vozidla (EVCS)
            • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

            Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start XEVA100

            EAN
            4012740990073
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              250 mm
            • Šířka
              65 mm
            • Hloubka
              120 mm
            Mate­riál
            • Kód RAL
              7021
            • Barva
              Antracit
            • Mate­riál
              Poly­car­bonat (PC)

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration XEVA100 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration XEVA100 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Ke stažení

            • Obrázek XEVA100 | Hager

              Obrázek produktu XEVA100

            • Návod k použití

              Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-02-26 | Hager

              Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-02-26

              PDF
              3,95 MB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              XEVA110 - Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit
              XEVA110
              Stojan nabíjecí stanice witty.start, jednostranný, nerez, RAL7011 antracit
            • 2
              XEVA115 - Stojan nabíjecí stanice witty.start, oboustranný, nerez, RAL7011 antracit
              XEVA115
              Stojan nabíjecí stanice witty.start, oboustranný, nerez, RAL7011 antracit
            • 3
              XEVA116 - Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
              XEVA116
              Uzemňovací sada stojanu nabíjecí stanice
            • 4
              XEVA130 - Stojan nabíjecí stanice witty.start, trubkový jednostranný, nerez
              XEVA130
              Stojan nabíjecí stanice witty.start, trubkový jednostranný, nerez
            • 5
              XEVA135 - Stojan nabíjecí stanice witty.start, trubkový oboustranný, nerez
              XEVA135
              Stojan nabíjecí stanice witty.start, trubkový oboustranný, nerez

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.