The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • XEVA100

Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start XEVA100

EAN
4012740990073
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start

XEVA100

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    250 mm
  • Šířka
    65 mm
  • Hloubka
    120 mm
Mate­riál
  • Kód RAL
    7021
  • Barva
    Antracit
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration XEVA100
PDF
Hager RoHS report XEVA100
PDF

Ke stažení

  • Obrázek XEVA100 | Hager

    Obrázek produktu XEVA100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet XEVA100 | Hager

    Hager Product data sheet XEVA100

    Držák kabelu na nabíjecí stanici witty.start

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-02-26 | Hager

    Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-02-26

    PDF
    3,95 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.