The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXF632
  • Systémy pro uklá­dání vedení

WXF632

EAN
3250617198899
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

WXF632

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXD744N
WXD744N
Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD744B
WXD744B
Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • WXD744N

    Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, černá

    0,00 €  / *
  • WXD744B

    Kryt multimediálních zásuvek, kulatý profil gallery, 45x45 mm, bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    HDMI
  • Počet přípojek
    1
Mate­riál
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    31,90 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    32 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Vyba­vení
  • Stíněný
    Ne
  • S protiprachovými kryt­kami
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK02

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WXF632
PDF
RoHS report WXF632
PDF
PEP en-GB 2024-04-15
PDF
344,04 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXF632 | Hager

    Obrázek produktu WXF632

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WXF632 | Hager

    Hager Product data sheet WXF632

    Product data sheet cs-CZ 2025-11-14

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2018-04-24 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, nl-NL, pt-PT 2018-04-24

    PDF
    93,58 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2021-06-11 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-06-11

    PDF
    77,13 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GT4529016 - Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4529016
    Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
  • 2
    WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS223
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
  • 3
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
  • 5
    ESR2339010 - Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    ESR2339010
    Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.