The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXF253
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm WXF253

EAN
3250617192538
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm

WXF253

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXD253N
WXD253N
Krytka TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD253B
WXD253B
Krytka TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, bílá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • WXD253N

    Krytka TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, černá

    0,00 €  / *
  • WXD253B

    Krytka TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet skupin spínačů
    1
  • Počet modulů
    2
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Oslabení
  • Připo­jovací tlumení při 860 MHz
    1 dB
Frek­vence
  • Šířka frek­venčního pásma
    4 - 862 MHz
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    2
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kov, Umělá hmota
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
Rozměry
  • Hloubka
    34 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Iden­tifikace
  • Montážní uspo­řá­dání
    Střední deska

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager REACH declaration WXF253
PDF
Hager RoHS report WXF253
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WXF253 | Hager

    Obrázek produktu WXF253

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list WXF253 | Hager

    Hager Produktový list WXF253

    Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30

    PDF
    679,06 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-22 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-06-22

    PDF
    104,25 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GT4529016 - Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4529016
    Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
  • 2
    WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS223
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
  • 3
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
  • 5
    ESR2339010 - Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    ESR2339010
    Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.