The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • WXF155
    EAN
    3250617191555
    Balení
    10 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství

    Přístroj pro kabelový vývod s upevňovacím třmenem gallery, 45x45 mm WXF155

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přístroj pro kabelový vývod s upevňovacím třmenem gallery, 45x45 mm

    WXF155

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Připo­jení
    • Počet přípojek
      0
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      31 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Šedá
    • Kód RAL
      7011
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXF155
    PDF
    RoHS report WXF155
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WXF155 | Hager

      Obrázek produktu WXF155

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WXF155 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WXF155

      Přístroj pro kabelový vývod s upevňovacím třmenem gallery, 45x45 mm

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-17 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-06-17

      PDF
      79,10 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,17 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      G45DM0529016 -
      G45DM0529016
    • 2
      G45DM051LAN -
      G45DM051LAN
    • 3
      G45DM0529011 -
      G45DM0529011
    • 4
      G45DM0519016 -
      G45DM0519016
    • 5
      G45DM052LAN -
      G45DM052LAN

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.