The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXF100
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Přístroj zásuvky se zemn. kolíkem, 16 A, 250 V~ gallery WXF100

EAN
3250617191005
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Přístroj zásuvky se zemn. kolíkem, 16 A, 250 V~ gallery

WXF100

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Zobrazit vše (5)
Previous
Previous
WXD104R
WXD104R
Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD100N
WXD100N
Rocker for socket 2P+E gallery night
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD103N
WXD103N
Rocker for socket 2P+E gallery with light night
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
WXD100B
WXD100B
Rocker for socket 2P+E gallery pure-white
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 5 dostupné produkty

Povinné příslušenství

  • WXD104R

    Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená

    0,00 €  / *
  • WXD100N

    Rocker for socket 2P+E gallery night

    0,00 €  / *
  • WXD103N

    Rocker for socket 2P+E gallery with light night

    0,00 €  / *
  • WXD100B

    Rocker for socket 2P+E gallery pure-white

    0,00 €  / *
  • WXD103B

    Rocker for socket 2P+E gallery with light pure-white

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • WXD104R

    Centrální díl s adaptérem pro nezámněnou zásuvku gallery, červená

    0,00 €  / *
  • WXD100N

    Rocker for socket 2P+E gallery night

    0,00 €  / *
  • WXD103N

    Rocker for socket 2P+E gallery with light night

    0,00 €  / *
  • WXD100B

    Rocker for socket 2P+E gallery pure-white

    0,00 €  / *
  • WXD103B

    Rocker for socket 2P+E gallery with light pure-white

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Napětí
  • Jmenovité napětí
    250 - 250 V
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Mate­riál
  • Barva
    Šedá
  • Kód RAL
    7011
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    35,65 mm
  • Počet jednotek
    1
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    40 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Vyba­vení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky výstupní zásuvky
    Fran­couzská norma NF
  • Otočná stře­dová vložka
    Ne
  • Se zavě­šeným víkem
    Ne
  • S kulatým ochranným zemnicím kolíkem
    Ano
  • Se signálním svíti­dlem
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Bezpečnost
  • Se zvýšenou ochranou proti dotyku
    Ne
  • Mechanická odolnost IK
    IK05
  • Stupeň krytí IP
    IP21
Funkce
  • S orien­tačním osvět­lením
    Ne
  • S funkčním osvět­lením
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WXF100
PDF
Hager RoHS report WXF100
PDF
PEP en-GB, fr-FR 2023-09-25
PDF
260,61 kB

Ke stažení

  • Obrázek WXF100 | Hager

    Obrázek produktu WXF100

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list WXF100 | Hager

    Hager Produktový list WXF100

    Přístroj zásuvky se zemn. kolíkem, 16 A, 250 V~ gallery

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Licence for BELGIUM | Hager

    Licence for BELGIUM

    licence produktu en-GB 2017-12-13

    PDF
    588,60 kB
  • certifikát výrobku

    Obrázek Product certificate en-GB 2023-02-14 | Hager

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    certifikát výrobku en-GB 2024-03-19

    PDF
    967,62 kB
    Obrázek TEST_REPORT | Hager

    TEST_REPORT

    certifikát výrobku en-GB 2017-12-13

    PDF
    171,51 kB
    Obrázek Test_Report | Hager

    Test_Report

    certifikát výrobku en-GB 2024-03-19

    PDF
    582,43 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-06-07 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2021-06-07

    PDF
    106,10 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GT4529016 - Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
    GT4529016
    Rámeček 2násobný pro 45x45, dopravní bílá
  • 2
    WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS223
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
  • 3
    WS225 - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
    WS225
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, bílá, STP/SFTP
  • 4
    EER2336029 -
    EER2336029
  • 5
    ESR2339010 - Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá
    ESR2339010
    Dvounásobná Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.