Kryt prostorového termostatu WXF316 gallery, 45x45 mm, barva bílá. Montuje se na mechanismus a kombinuje se s držákem a zakončovací deskou z řady Gallery.
EAN
3250617196895
Balení
1 ks
Kryt prostorového termostatu WXF316 gallery, 45x45 mm, barva bílá WXD316B
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
WXF316
Přístroj pokojového prostorového (podlah.) termostatu, 1S, 8A gallery, 45x45 mm
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekOtočný
Materiál
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálPolycarbonat (PC)
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška45 mm
-
Šířka45 mm
Kapacita
-
Počet modulů2
Konektivita
-
Druh montážePřipevnění pomocí zacvakávacího mechanismu
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK03
Identifikace
-
Montážní uspořádáníŘídicí prvek
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WXD316B
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-13
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,41 kB
Více dokumentace