The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
  • WXD315B
  • Systémy pro uklá­dání vedení

WXD315B

EAN
3250617196765
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

WXD315B

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXF315
WXF315
Přístroj pokojového prostorového termostatu, 1S, 8A gallery, 45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • WXF315

    Přístroj pokojového prostorového termostatu, 1S, 8A gallery, 45x45 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Otočný
Mate­riál
  • Barva
    Dopravní bílá
  • Kód RAL
    9016
  • Povr­chová úprava
    Lesklý
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ano
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
  • Mechanická odolnost IK
    IK03

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WXD315B
PDF
Hager RoHS report WXD315B
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WXD315B | Hager

    Obrázek produktu WXD315B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list WXD315B | Hager

    Hager Produktový list WXD315B

    Produktový list cs-CZ 2025-11-13

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-03-07 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2022-03-07

    PDF
    213,41 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    WXF257 - Přístroj zásuvky TV-R-SAT (2 vstupy), koncové gallery, 45x45 mm
    WXF257
    Přístroj zásuvky TV-R-SAT (2 vstupy), koncové gallery, 45x45 mm
  • 4
    WXF256 - Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm
    WXF256
    Přístroj zásuvky TV-R-SAT (společný vstup), koncové gallery, 45x45 mm
  • 5
    WXF253 - Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm
    WXF253
    Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.