The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • WXD253N
  • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
  • Instalační přístroje 45 x 45 mm
  • Vidět víc

Krytka TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, černá WXD253N

EAN
3250617190855
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Krytka TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, černá

WXD253N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
WXF253
WXF253
Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • WXF253

    Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Počet přípojek
    2
Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Mate­riál
  • Barva
    Černá - jet black
  • Kód RAL
    9005
  • Povr­chová úprava
    Hedvábně matný
  • Mate­riál
    Poly­car­bonat (PC)
  • Povrch
    Lakované
Rozměry
  • Výška
    45 mm
  • Šířka
    45 mm
  • Hloubka
    8,40 mm
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Zacva­kávací upevnění
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP21
  • Mechanická odolnost IK
    IK05

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration WXD253N
PDF
Hager RoHS report WXD253N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek WXD253N | Hager

    Obrázek produktu WXD253N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet WXD253N | Hager

    Hager Product data sheet WXD253N

    Krytka TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, černá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity International 2021-08-05 | Hager

    Declaration of conformity International 2021-08-05

    PDF
    80,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    WS214 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, FTP
    WS214
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, bílá, FTP
  • 2
    WS223 - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
    WS223
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 6, bílá, FTP
  • 3
    WS217T - Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, titanová, STP/SFTP
    WS217T
    Zásuvka datová RJ45 45x45mm, Cat 5e, titanová, STP/SFTP
  • 4
    WS219N - Zásuvka datová RJ45 45x22,5mm, Cat 6, černá, UTP
    WS219N
    Zásuvka datová RJ45 45x22, 5mm, Cat 6, černá, UTP
  • 5
    WXF202 - Přístroj datové zásuvky RJ45, bez keystone gallery, 22,5/45x45 mm
    WXF202
    Přístroj datové zásuvky RJ45, bez keystone gallery, 22, 5/45x45 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.