The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • WXD253B
    Kryt TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, barva bílá. Montuje se na mechanismus a kombinuje se s držákem a zakončovací deskou z řady Gallery.
    EAN
    3250617199537
    Balení
    1 ks
    • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
    • Instalační přístroje 45 x 45 mm
    • Vidět víc

    Krytka TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, barva bílá WXD253B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Krytka TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, barva bílá

    WXD253B

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    WXF253
    WXF253
    Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • WXF253

      Přístroj zásuvky TV-R, koncové gallery, 45x45 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Počet přípojek
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Dopravní bílá
    • Kód RAL
      9016
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Poly­car­bonat (PC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      45 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      8,40 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Zacva­kávací upevnění
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP21
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXD253B
    PDF
    RoHS report WXD253B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WXD253B | Hager

      Obrázek produktu WXD253B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WXD253B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WXD253B

      Krytka TV-R zásuvky gallery, 45x45 mm, bílá

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2021-08-05 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2021-08-05

      PDF
      80,52 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,22 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WXF689B - Záslepka gallery, 45x45 mm, bílá
      WXF689B
      Záslepka gallery, 45x45 mm, bílá
    • 2
      WXF688N - Záslepka gallery, 22,5x45 mm, černá
      WXF688N
      Záslepka gallery, 22, 5x45 mm, černá
    • 3
      WXF160N - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, černá
      WXF160N
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, černá
    • 4
      WXF160R - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, červená
      WXF160R
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, červená
    • 5
      WXF160B - Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, bílá
      WXF160B
      Zásuvka SCHUKO, 16 A, 250 V~ gallery, bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.